Meniu Caută

Container 12.7 mm 38.0 mm 4.0 ml Stiren Transparent

A Flat Bottom Tube can be used in a range of medical and scientific applications. Supplied with a secure lid (cap).
Numărul piesei Essentra:

10125380

Numărul piesei producătorului:

12453

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 + 0,6585 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

1 317,00 RON

2000 x 0,6585 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Accesorii compatibile 12454
Tip Tube with Lid
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne