Meniu Caută

Container 44.2 mm 2.5 ml PS Transparent

A Flat Bottom Tube can be used in a range of medical and scientific applications. Supplied with a secure lid (cap).
Numărul piesei Essentra:

10125489

Numărul piesei producătorului:

12503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2500 + 0,6461 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 2500

Preț total:

1 615,25 RON

2500 x 0,6461 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Accesorii compatibile 12504
Tip Tube with Lid
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne