Meniu Caută

Container 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml LDPE Transparent

Acest recipient este fabricat din LDPE natural și are o capacitate nominală de 10,0 ml.
Numărul piesei Essentra:

10338261

Numărul piesei producătorului:

1293853

2400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 0,8519 RON
3000 + 0,697 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

255,57 RON

300 x 0,8519 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Polietilenă de densitate mică
Diametru 33.3 mm
Accesorii compatibile 34923
Tip Container without Lid
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1293853 înlocuiește:

Container 33.3 mm 10.7 mm 10.0 ml LDPE Transparent 1120167
Numărul piesei Essentra: 10580073
Numărul piesei producătorului: 36220

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne