Meniu Caută

Container 38.5 mm 35.6 mm 40.0 ml LDPE Transparent

Acest recipient este fabricat din LDPE natural și are o capacitate nominală de 40,0 ml. Numai baza containerului; capacul este vândut separat.
Numărul piesei Essentra:

10339749

Numărul piesei producătorului:

1316295

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1500 + 2,4445 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 1500

Preț total:

3 666,75 RON

1500 x 2,4445 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Polietilenă de densitate mică
Diametru 38.5 mm
Accesorii compatibile 34924
Tip Container without Lid
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1316295 înlocuiește:

Container 38.5 mm 40.0 ml LDPE Transparent
Numărul piesei Essentra: 10448991
Numărul piesei producătorului: 36227

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne