Meniu Caută

Reductor M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm PA Negru

Acest reductor din poliamidă neagră (RAL 9005) oferă un grad de protecție în funcție de combinația cu alte componente. Reduce firele sau găurile la o dimensiune mai mică. Are un interval de temperatură de funcționare de la - 40 C până la + 100 C
Numărul piesei Essentra:

10208410

Numărul piesei producătorului:

1335891

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,6265 RON
500 + 2,2948 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

262,65 RON

100 x 2,6265 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Dimensiune filet M20 x M16
Cod Vamal 3917400099
Dimensiune minimă filet intern M16 x 1.5
Dimensiune filet extern M20 x 1.5
Material complet Poliamidă PA6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne