Meniu Caută

Reductor M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm PA Negru

Acest reductor din poliamidă neagră (RAL 9005) oferă un grad de protecție în funcție de combinația cu alte componente. Reduce firele sau găurile la o dimensiune mai mică. Are un interval de temperatură de funcționare de la - 40 C până la + 100 C
Numărul piesei Essentra:

10208526

Numărul piesei producătorului:

1335902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 14,9851 RON
100 + 13,1189 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

749,26 RON

50 x 14,9851 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Dimensiune filet M40 x M32
Cod Vamal 3917400099
Dimensiune minimă filet intern M32 x 1.5
Dimensiune filet extern M40 x 1.5
Material complet Poliamidă PA6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne