Meniu Caută

Reductor M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm PA Gri închis

Acest reductor din poliamidă de culoare gri închis (RAL 7035) oferă un grad de protecție în funcție de combinația cu alte componente. Reduce firele sau găurile la o dimensiune mai mică. Are un interval de temperatură de funcționare de la - 40 C până la + 100 C
Numărul piesei Essentra:

10208656

Numărul piesei producătorului:

1335916

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,8291 RON
500 + 3,3592 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

382,91 RON

100 x 3,8291 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri închis
Dimensiune filet M25 x M20
Cod Vamal 3917400099
Dimensiune minimă filet intern M20 x 1.5
Dimensiune filet extern M25 x 1.5
Material complet Poliamidă PA6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne