Meniu Caută

Reductor M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm PA Gri închis

Acest reductor din poliamidă de culoare gri închis (RAL 7035) oferă un grad de protecție în funcție de combinația cu alte componente. Reduce firele sau găurile la o dimensiune mai mică. Are un interval de temperatură de funcționare de la - 40 C până la + 100 C
Numărul piesei Essentra:

10208670

Numărul piesei producătorului:

1335918

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 8,0869 RON
100 + 7,0778 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

404,35 RON

50 x 8,0869 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri închis
Dimensiune filet M32 x M16
Cod Vamal 3917400099
Dimensiune minimă filet intern M16 x 1.5
Dimensiune filet extern M32 x 1.5
Material complet Poliamidă PA6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne