Meniu Caută

Reductor M50 x 1.5 M40 x 1.5 55.0 mm PA Gri închis

Acest reductor din poliamidă de culoare gri închis (RAL 7035) oferă un grad de protecție în funcție de combinația cu alte componente. Reduce firele sau găurile la o dimensiune mai mică. Are un interval de temperatură de funcționare de la - 40 C până la + 100 C
Numărul piesei Essentra:

10208779

Numărul piesei producătorului:

1335928

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 58,7987 RON
25 - 49 25,671 RON
50 - 99 21,9938 RON
100 + 19,2429 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

58,80 RON

1 x 58,7987 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri închis
Dimensiune filet M50 x M40
Cod Vamal 3917400099
Dimensiune minimă filet intern M40 x 1.5
Dimensiune filet extern M50 x 1.5
Material complet Poliamidă PA6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne