Meniu Caută

Canal preț 40.0 mm (H) Transparent

This PVC swing price tag attaches to wire baskets to display price tags. Fit's onto 7mm diameter wire.
Numărul piesei Essentra:

10394328

Numărul piesei producătorului:

496864

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,8475 RON
1000 + 0,7173 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

84,75 RON

100 x 0,8475 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Clorură de vinil
Înălțime de tipărire compatibilă 40.0 mm
Lungime totală 50.0 mm
Tip Clip On Wire
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne