Meniu Caută

Canal preț 39.0 mm (H) Transparent

Acest canal din PVC cu suport adeziv este fabricat din PVC extrudat și ajută la crearea unei vitrine atractive și organizate în comerțul cu amănuntul.
Numărul piesei Essentra:

10395509

Numărul piesei producătorului:

497189

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 20,1093 RON
50 + 9,5426 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

100,55 RON

5 x 20,1093 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Clorură de vinil
Înălțime de tipărire compatibilă 39.0 mm
Lungime totală 1.0 m
Tip Adhesive

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne