Meniu Caută

Revolving Fixed Handles

În stoc

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
17 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
38,7879 RON - 38,7879 RON 1 În stoc
87.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
58,617 RON - 58,617 RON 13 În stoc
107.0 mm
15.0 mm
28.0 mm
42,4506 RON - 42,4506 RON Solicitați termenul de livrare aici
92.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
53,5369 RON - 53,5369 RON Solicitați termenul de livrare aici
112.0 mm
15.0 mm
29.0 mm
34,0728 RON - 34,0728 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 mm
12.0 mm
20.0 mm
38,7879 RON - 38,7879 RON Solicitați termenul de livrare aici
87.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
58,617 RON - 58,617 RON Solicitați termenul de livrare aici
107.0 mm
15.0 mm
28.0 mm
42,4507 RON - 42,4507 RON Solicitați termenul de livrare aici
92.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
53,5369 RON - 53,5369 RON Solicitați termenul de livrare aici
112.0 mm
15.0 mm
29.0 mm
36,4865 RON - 36,4865 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
46,1274 RON - 46,1274 RON Solicitați termenul de livrare aici
97.0 mm
15.0 mm
26.0 mm
34,0728 RON - 34,0728 RON 4 În stoc
67.0 mm
12.0 mm
20.0 mm
36,4865 RON - 36,4865 RON 3 În stoc
77.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
46,1274 RON - 46,1274 RON Solicitați termenul de livrare aici
97.0 mm
15.0 mm
26.0 mm
41,0052 RON - 41,0052 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
61,2632 RON - 61,2632 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
15.0 mm
27.0 mm
46,1273 RON - 46,1273 RON 17 În stoc
102.0 mm
15.0 mm
27.0 mm
Mâner de prindere 87.0 mm Prezon filetat M8 15.0 mm

10159033

Interval de preț
38,7879 RON - 38,7879 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungime totală
    87.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Material mâner
    Termoplastic
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 107.0 mm Prezon filetat M10 15.0 mm

10159071

Interval de preț
58,617 RON - 58,617 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    28.0 mm
  • Lungime totală
    107.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Material mâner
    Termoplastic
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 67.0 mm Prezon filetat M6 12.0 mm

10158883

Interval de preț
34,0728 RON - 34,0728 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungime totală
    67.0 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Material mâner
    Termoplastic
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 77.0 mm Prezon filetat M8 15.0 mm

10159026

Interval de preț
36,4865 RON - 36,4865 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    23.0 mm
  • Lungime totală
    77.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Material mâner
    Termoplastic
  • Culoare
    Negru
Mâner de prindere 102.0 mm Prezon filetat M10 15.0 mm

10158920

Interval de preț
46,1273 RON - 46,1273 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Diametru bază
    27.0 mm
  • Lungime totală
    102.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Material mâner
    Termoplastic
  • Culoare
    Negru