Cleme cu inel de etanșare disponibile în profile cu buză și fără buză. Oferă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, ceea ce contribuie la reducerea pierderilor de produse și la creșterea productivității. Acestea au calități mecanice și de etanșare puternice. Acestea au un sigiliu albastru pentru o identificare ușoară.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Numărul piesei Essentra | Interval de preț | Disponibilitate | ID | Tip de inel | Culoare | Material | OD | Cumpără |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96,4605 RON - 161,4852 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
60.5 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
77.5 mm
|
||
117,003 RON - 195,8755 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
97.8 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
119.0 mm
|
||
73,6851 RON - 73,6851 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
35.5 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
50.5 mm
|
||
87,2312 RON - 146,0344 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
48.2 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
FKM
|
64.0 mm
|
||
108,3692 RON - 181,4216 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
73.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
91.0 mm
|
||
119,8313 RON - 200,6104 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
97.8 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
119.0 mm
|
||
71,4522 RON - 119,6187 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
60.5 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
77.5 mm
|
||
186,9666 RON - 313,0021 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
97.8 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
119.0 mm
|
||
76,0668 RON - 127,344 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
60.5 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
77.5 mm
|
||
114,1747 RON - 191,1407 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
73.2 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
91.0 mm
|
||
70,4102 RON - 117,8743 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
48.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
64.0 mm
|
||
42,8713 RON - 42,8713 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
22.8 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
50.5 mm
|
||
54,9288 RON - 54,9288 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
35.8 mm
|
Cu margine
|
Negru
|
VMQ
|
50.5 mm
|
||
61,9252 RON - 103,6695 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
22.8 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
50.5 mm
|
||
73,9828 RON - 123,8551 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
48.2 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
64.0 mm
|
||
122,6596 RON - 205,3454 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
97.8 mm
|
Cu margine
|
Albastru
|
EPDM
|
119.0 mm
|
||
82,7655 RON - 138,5582 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
48.2 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
FKM
|
64.0 mm
|
||
83,0632 RON - 139,0567 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
35.8 mm
|
Fără margine
|
Albastru
|
EPDM
|
50.5 mm
|
||
40,9361 RON - 40,9361 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
22.8 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
50.5 mm
|
||
52,3983 RON - 52,3983 RON | Solicitați termenul de livrare aici |
35.8 mm
|
Fără margine
|
Negru
|
VMQ
|
50.5 mm
|
||