10640500
1220651
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 251,1099 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Aluminiu turnat sub presiune |
Tip mâner | Mâner rotativ |
Model roată de mână | Cu mâner |
Tip orificiu | Alezaj |
Material roată | Aluminiu |
Tip roată | Solid |
Diametru mâner | 24.0 mm |
Diametru mâner | 0.945 in |
Înălțime mâner | 75.5 mm |
Înălțime mâner | 2.972 in |
Diametru rozetă | 140.0 mm |
Diametru rozetă | 5.512 in |
Înălțime sub roată | 19.0 mm |
Înălțime sub roată | 0.748 in |
Diametru butuc | 36.0 mm |
Diametru butuc | 1.417 in |
Înălțime totală | 47.0 mm |
Înălțime totală | 1.85 in |
Număr de spițe | 0 |
Cod Vamal | 7616999099 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.