Meniu Caută

Roată de mână 200.0 mm Threaded PA Argintiu

Numărul piesei Essentra:

10632796

Numărul piesei producătorului:

1220652

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 331,015 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

331,02 RON

1 x 331,015 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Material complet Aluminiu turnat sub presiune
Tip mâner Mâner rotativ
Model roată de mână Cu mâner
Tip orificiu Alezaj
Material roată Aluminiu
Tip roată Solid
Diametru mâner 25.0 mm
Înălțime mâner 85.5 mm
Diametru rozetă 200.0 mm
Înălțime sub roată 24.0 mm
Diametru butuc 42.0 mm
Înălțime totală 53.0 mm
Număr de spițe 0
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne