Meniu Caută

Rozete de reglaj 125.0 mm 12.0 mm Aluminiu Argintiu

Numărul piesei Essentra:

10194966

Numărul piesei producătorului:

1220660

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 232,4047 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

232,40 RON

1 x 232,4047 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Material complet Aluminiu turnat sub presiune
Tip mâner Mâner rotativ
Model roată de mână Cu mâner
Tip orificiu Alezaj
Material roată Aluminiu
Tip roată Două spiţe
Număr de spițe 2
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne