Meniu Caută

Rozete de reglaj 17.0 mm Oțel Negru

Piciorul cu prizon din oțel inoxidabil de culoare neagră se poate folosi ca dispozitiv de nivelare sau ca protecție pentru echipamente de mici dimensiuni.
Numărul piesei Essentra:

10496046

Numărul piesei producătorului:

1504157

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 264,8073 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

264,81 RON

1 x 264,8073 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Oțel
Model roată de mână Fără mâner
Tip orificiu Alezaj
Material roată Oțel
Tip roată Cu patru spițe
Cod Vamal 8481900090
Număr de spițe 4

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne