Meniu Caută

Bandă adezivă de înaltă performanţă 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

Benzile cu aderență ridicată au un miez de spumă cu un adeziv permanent de înaltă performanță, ideal pentru o gamă largă de aplicații în industria punctelor de vânzare și retail.
Numărul piesei Essentra:

10384589

Numărul piesei producătorului:

472940

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
6 + 311,248 RON
Ambalaj standard: 6

Comandă în multiplu de 6

Preț total:

1 867,49 RON

6 x 311,248 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip adeziv Cauciuc
Culoare Transparent
Posibilitate de detașare Permanent
Serie 0250C
Cod Vamal 3919108025

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne