Meniu Caută

Bandă adezivă de înaltă performanţă 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

Benzile cu aderență ridicată au un miez de spumă cu un adeziv permanent de înaltă performanță, ideal pentru o gamă largă de aplicații în industria punctelor de vânzare și retail.
Numărul piesei Essentra:

10384633

Numărul piesei producătorului:

472945

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
9 + 168,7496 RON
Ambalaj standard: 9

Comandă în multiplu de 9

Preț total:

1 518,75 RON

9 x 168,7496 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip adeziv Cauciuc
Culoare Gri
Posibilitate de detașare Permanent
Serie 0250C
Cod Vamal 3919108025

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne