Meniu Caută

Bandă adezivă de înaltă performanţă 1.1 mm 25.4 mm 33.0 m

Benzile cu aderență ridicată au un miez de spumă cu un adeziv permanent de înaltă performanță, ideal pentru o gamă largă de aplicații în industria punctelor de vânzare și retail.
Numărul piesei Essentra:

10384688

Numărul piesei producătorului:

472950

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip adeziv Cauciuc
Culoare Alb
Posibilitate de detașare Permanent
Serie 0250C
Cod Vamal 3921909000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne