Meniu Caută

Role de bandă autogripantă 25.0 mm 50.0 m PA; PE; PP Negru

This cable tie is a wrap on a roll of 25 metres. It is made of black UL94 V-2 nylon knit loop laminated on PE/PP hook.
Numărul piesei Essentra:

10166864

Numărul piesei producătorului:

RKWRA-25-BK

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 27,3135 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 365,68 RON

50 x 27,3135 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înveliș Fără strat de acoperire
Culoare Negru
Material complet Poliamidă; Poliester; Polipropilenă
Tip orificiu No Screw Hole
Tip Rolă, standard
Lungime totală 50.0 m
Lungime rolă 25.0 m
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne