Meniu Caută

Role de bandă autogripantă 25.0 mm 22.8 m Nailon Negru

Aceste benzi de fixare, cu cârlig, cu spate adeziv oferă o soluție de îmbinare detașabilă, care este o alternativă la cuie și șuruburi. Vândute în role și pentru utilizare cu benzile adezive cu buclă corespunzătoare (comandate separat).
Numărul piesei Essentra:

10311462

Numărul piesei producătorului:

D476813

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
18 - 89 123,0958 RON
90 + 115,7026 RON
Ambalaj standard: 18

Comandă în multiplu de 18

Preț total:

2 215,72 RON

18 x 123,0958 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip adeziv Cauciuc
Culoare Negru
Material dublură Poliester
Posibilitate de detașare Permanent
Formă Buclă
Tip Continuous Roll - Loop Side
Cod Vamal 3919101990

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne