Meniu Caută

Rolă bandă scai 12.5 mm 22.8 m PA Alb

Aceste benzi de fixare, cu buclă, cu spate adeziv oferă o soluție de îmbinare detașabilă, care este o alternativă la cuie și șuruburi. Vândute în role și pentru utilizare cu benzile adezive cu cârlig corespunzătoare (comandate separat).
Numărul piesei Essentra:

10311424

Numărul piesei producătorului:

D476804

15 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
24 + 175,3829 RON
Ambalaj standard: 24

Comandă în multiplu de 24

Preț total:

4 209,19 RON

24 x 175,3829 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip adeziv Cauciuc
Posibilitate de detașare Permanent
Culoare Alb
Cod Vamal 3919108025
Material dublură Poliester
Formă Hook
Tip Continuous Roll - Hook Side

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne