Meniu Caută

Rolă bandă scai 20.0 mm 22.8 m PA Alb

Aceste benzi de fixare, cu buclă, cu spate adeziv oferă o soluție de îmbinare detașabilă, care este o alternativă la cuie și șuruburi. Vândute în role și pentru utilizare cu benzile adezive cu cârlig corespunzătoare (comandate separat).
Numărul piesei Essentra:

10311431

Numărul piesei producătorului:

D476806

22 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 105,1058 RON
100 + 98,7669 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

2 102,12 RON

20 x 105,1058 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip adeziv Cauciuc
Posibilitate de detașare Permanent
Culoare Alb
Cod Vamal 3919101990
Material dublură Poliester
Formă Hook
Tip Continuous Roll - Hook Side

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne