Meniu Caută

Role pentru curele rotunde

În stoc

Silný odolný materiál, vhodný pre flexibilné spojenia medzi prvkami mnohých technických produktov. Vhodné na zavesenie svoriek, ložísk, ozubených kolies atď.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Lățime curea Lățime roată Cumpără
3,0592 RON - 5,8097 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
5,8097 RON - 14,1596 RON 1420 În stoc
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
3,5784 RON - 6,8061 RON 5900 În stoc
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
4,5187 RON - 11,0582 RON 4410 În stoc
6.1 mm
11.0 mm
Role pentru curele rotunde 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163

Interval de preț
14,1596 RON - 5,8097 RON

Niveluri de stoc
1420 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    50.0 mm
  • Lățime roată
    15.0 mm
  • Lățime curea
    7.6 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
Role pentru curele rotunde 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149

Interval de preț
6,8061 RON - 3,5784 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    30.0 mm
  • Lățime roată
    9.0 mm
  • Lățime curea
    4.8 mm
  • Diametru orificiu
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
Role pentru curele rotunde 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156

Interval de preț
11,0582 RON - 4,5187 RON

Niveluri de stoc
4410 În stoc
Caracteristici
  • Lățime roată
    11.0 mm
  • Lățime curea
    6.1 mm
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polioximetilenă