Meniu Caută

Roată de mână Negru

Numărul piesei Essentra:

10235096

Numărul piesei producătorului:

1219203

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru rozetă 125.0 mm
Înălțime rozetă 44.0 mm
Înălțime sub roată 22.0 mm
Diametru butuc 31.0 mm
Înălțime totală 44.0 mm
Culoare Negru
Material complet Tehnopolimer pe bază de polipropilenă de înaltă rezistență (PP)
Model roată de mână Fără mâner
Tip orificiu Gaură alezată
Număr de spițe 2
Material roată Tehnopolimer pe bază de polipropilenă de înaltă rezistență (PP)
Tip roată Două spiţe

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne