Meniu Caută

Roată de mână 200.0 mm Gaură alezată 20.0 mm 34.0 mm PP Negru

Numărul piesei Essentra:

10189818

Numărul piesei producătorului:

1219212

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 149,7932 RON
25 + 139,9746 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

149,79 RON

1 x 149,7932 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Tehnopolimer pe bază de polipropilenă de înaltă rezistență (PP)
Model roată de mână Fără mâner
Tip orificiu Gaură alezată
Număr de spițe 2
Material roată PP
Tip roată Două spiţe
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne