Meniu Caută

Roată de mână 200.0 mm Alezaj 18.0 mm 24.5 mm Aluminiu

Metal Control Handwheels are suited to heavier industrial purposes and outdoor use. Supplied for keyway fitting.
Numărul piesei Essentra:

10271049

Numărul piesei producătorului:

491279

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 486,1458 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

486,15 RON

1 x 486,1458 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Aluminiu
Model roată de mână Cu mâner
Tip mâner Mâner rotativ
Tip orificiu Alezaj
Număr de spițe 2
Material roată Aluminiu
Tip roată Două spiţe
Cod Vamal 7616100099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne