Meniu Caută

Rozete de reglaj 200.0 mm 14.0 mm Oțel Natural

Numărul piesei Essentra:

10271087

Numărul piesei producătorului:

491285

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 1 2 932,8107 RON
2 + 837,7158 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă orice cantitate

Preț total:

2 932,81 RON

1 x 2 932,8107 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Oțel
Model roată de mână Fără mâner
Tip orificiu Alezaj
Număr de spițe 4
Material roată Oțel
Tip roată Solid
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne