Meniu Caută

Rozete de reglaj 250.0 mm 17.0 mm Oțel Natural

Numărul piesei Essentra:

10271094

Numărul piesei producătorului:

491286

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 275,3264 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 275,33 RON

1 x 1 275,3264 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Oțel
Model roată de mână Fără mâner
Tip orificiu Alezaj
Număr de spițe 4
Material roată Oțel
Tip roată Solid
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne