Meniu Caută

Rozete de reglaj 200.0 mm 5.0 mm Nailon Negru

Numărul piesei Essentra:

10271124

Numărul piesei producătorului:

491291

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 252,6481 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

252,65 RON

1 x 252,6481 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă
Model roată de mână Cu mâner
Tip mâner Mâner rotativ
Tip orificiu Alezaj
Număr de spițe 0
Material roată Nailon
Tip roată Solid
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne