Meniu Caută

Rozete de reglaj 150.0 mm 5.0 mm Nailon Negru

Numărul piesei Essentra:

10271148

Numărul piesei producătorului:

491294

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 235,6806 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

471,36 RON

2 x 235,6806 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă
Model roată de mână Cu mâner
Tip mâner Mâner rabatabil
Tip orificiu Alezaj
Număr de spițe 0
Material roată Nailon
Tip roată Solid
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne