Meniu Caută

Rozete de reglaj 130.0 mm 5.0 mm Nailon Negru

Numărul piesei Essentra:

10271216

Numărul piesei producătorului:

491303

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 134,6396 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

269,28 RON

2 x 134,6396 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliamidă
Model roată de mână Cu mâner
Tip orificiu Alezaj
Număr de spițe 2
Material roată Nailon
Tip roată Solid
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne