Meniu Caută

Mâner cu lobi 40.0 mm M8 8.2 mm PA Natural

Mâner din oțel inoxidabil 304 solid cu filet mamă M8 și 5 lobi pentru o aderență excelentă și confort în timpul reglării.
Numărul piesei Essentra:

10367292

Numărul piesei producătorului:

278084032144

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 97,4115 RON
10 - 49 92,9756 RON
50 + 77,6142 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

97,41 RON

1 x 97,4115 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Natural
Stil articulație Filetate
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne