Meniu Caută

Roată de mână 40.0 mm Female M8 PA Natural

Mâner din oțel inoxidabil 304 solid cu filet mamă M8 și 5 lobi pentru o aderență excelentă și confort în timpul reglării.
Numărul piesei Essentra:

10640463

Numărul piesei producătorului:

278408032144

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 95,0356 RON
10 - 49 90,7078 RON
50 + 75,7212 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

95,04 RON

1 x 95,0356 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Înălțime mâner 24.0 mm
Înălțime totală 24.0 mm
Lungimea filetului 8.2 mm
Culoare Natural
Stil articulație Filetate
Cod Vamal 3926909790
Diametru total 40.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne