Meniu Caută

Roată de mână 60.0 mm Female M12 PA Natural

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10632772

Numărul piesei producătorului:

278601232144

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 143,3347 RON
10 - 49 136,8032 RON
50 + 114,2297 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

143,33 RON

1 x 143,3347 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Înălțime mâner 39.0 mm
Înălțime totală 39.0 mm
Lungimea filetului 14.3 mm
Culoare Natural
Stil articulație Filetate
Cod Vamal 3926909790
Diametru total 60.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne