Meniu Caută

Roată de mână 40 mm Blind Thread M6 PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10633762

Numărul piesei producătorului:

279064041553

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 121,2822 RON
10 - 49 115,7257 RON
50 + 93,0587 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

121,28 RON

1 x 121,2822 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Înălțime mâner 24.0 mm
Înălțime totală 24.0 mm
Lungimea filetului 8.0 mm
Culoare Natural
Stil articulație Filetate
Cod Vamal 3926909790
Diametru total 40 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne