Meniu Caută

Roată de mână 50.0 mm Filetate M10 PA Natural

Natural M10 Stainless Steel Knob with 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10639276

Numărul piesei producătorului:

279511041553

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 145,5119 RON
10 - 49 138,8334 RON
50 + 111,5583 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

145,51 RON

1 x 145,5119 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Înălțime totală 31.2 mm
Lungimea filetului 18.0 mm
Culoare Natural
Stil articulație Filetate
Cod Vamal 7318290090
Diametru total 50.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne