Meniu Caută

Roată de mână 40.0 mm Filetate M8 Oțel inoxidabil Natural

Stainless Steel 304 Female Thread M8 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10271612

Numărul piesei producătorului:

491349

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 89,9443 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

449,72 RON

5 x 89,9443 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Natural
Stil articulație Filetate
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne