Meniu Caută

Roată de mână 40.0 mm Filetate M6 Aluminiu Natural

Stainless Steel 304 Female Thread M6 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10271674

Numărul piesei producătorului:

491355

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 73,1757 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

731,76 RON

10 x 73,1757 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Stil articulație Filetate
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne