Meniu Caută

Roată de mână 60.0 mm Filetate M10 Aluminiu Natural

Mâner din oțel inoxidabil 304 solid cu filet mamă M10 și 5 lobi pentru o aderență excelentă și confort în timpul reglării.
Numărul piesei Essentra:

10271711

Numărul piesei producătorului:

491359

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 110,4107 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

552,05 RON

5 x 110,4107 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Stil articulație Filetate
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne