Meniu Caută

Roată 50.0 mm (DIA) 20.0 kg Cauciuc Negru

Nu include decât bila din cauciuc.
Numărul piesei Essentra:

10192740

Numărul piesei producătorului:

1220377

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 30,9002 RON
25 + 12,5398 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

154,50 RON

5 x 30,9002 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Doar cu bilă
Culoare Negru
Orientare Universale
Cod Vamal 4016999790
Material roată Cauciuc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne