Meniu Caută

Rotilă 80.0 mm 150.0 kg Cu montare cu șurub Albastru

Roată din cauciuc albastru cu carcasă din oțel zincat. Această rotilă pivotantă cu plăcuță se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10270165

Numărul piesei producătorului:

491115

12 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 11 173,5828 RON
12 + 73,9451 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă orice cantitate

Preț total:

173,58 RON

1 x 173,5828 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Albastru
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Screw Mount
Material complet roată Plastic
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne