Meniu Caută

Rotilă 125.0 mm 200.0 kg Cu montare cu șurub Albastru

Roată din cauciuc albastru cu carcasă din oțel zincat. Această rotilă pivotantă cu plăcuță are frâne, se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10270219

Numărul piesei producătorului:

491120

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 7 334,1782 RON
8 + 142,2906 RON
Ambalaj standard: 8

Comandă orice cantitate

Preț total:

334,18 RON

1 x 334,1782 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Albastru
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Screw Mount
Material complet roată Plastic
Material complet carcasă rotiță Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne