Meniu Caută

Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

O rotilă cu șurub cu cauciuc din nailon natural cu carcasă din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

10276365

Numărul piesei producătorului:

494465

9 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 272,733 RON
16 + 118,564 RON
Ambalaj standard: 16

Comandă orice cantitate

Preț total:

272,73 RON

1 x 272,733 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Culoare Alb
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub
Tip montare Orificiu şurub
Material complet roată Poliamidă
Material complet carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Cod Vamal 4016999190

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne