Meniu Caută

Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

Bolt Hole Swivel Castor is for use where a full 360 degree swivel is required. For applications where a low level strong castor is required.
Numărul piesei Essentra:

10276389

Numărul piesei producătorului:

494467

14 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 278,1793 RON
40 + 120,9874 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

278,18 RON

1 x 278,1793 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Culoare Alb
Tip rotiță Rotilă cu gaură șurub cu frână
Tip montare Orificiu şurub
Material complet roată Poliamidă
Material complet carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne