Meniu Caută

Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Cu montare cu șurub Alb PA

Roată albă din nailon cu carcasă din oțel inoxidabil. Această rotilă pivotantă cu plăcuță are frâne, se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10276495

Numărul piesei producătorului:

494480

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 11 578,004 RON
12 + 251,3258 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă orice cantitate

Preț total:

578,00 RON

1 x 578,004 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată PA
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Culoare Alb
Tip rotiță Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Tip montare Screw Mount
Material complet roată Poliamidă
Material complet carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne