Meniu Caută

Roți fixe cu plăcuță 125.0 mm 27.0 mm Alb

Roată din cauciuc natural și carcasă din oțel zincat. Rotilă fixă cu plăcuță, se montează cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10278246

Numărul piesei producătorului:

494817

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 323,9839 RON
10 + 140,9078 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

323,98 RON

1 x 323,9839 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material roată Nailon
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Culoare Alb
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Screw Mount
Material complet roată Poliamidă
Material complet carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne