Meniu Caută

Rotilă de nivelare 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Aluminiu

Rotilă de nivelare multifuncțională cu cauciuc din nailon și carcasă din aluminiu. Cu montare cu tijă superioară și metodă de funcționare cu clichet.
Numărul piesei Essentra:

10208151

Numărul piesei producătorului:

1335864

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 408,252 RON
10 + 345,1253 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

408,25 RON

1 x 408,252 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip montare Stem
Material roată Nailon
Material carcasă Aluminiu
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne