Meniu Caută

Rotilă 80.0 mm 100.0 N Prin înşurubare Alb

Rotilă fixă cu plăcuță, cu frână, cu cauciuc termoplastic și carcasă din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

10209028

Numărul piesei producătorului:

1337454

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 436,6801 RON
16 - 63 190,6472 RON
64 + 136,1707 RON
Ambalaj standard: 16

Comandă orice cantitate

Preț total:

436,68 RON

1 x 436,6801 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval de temperatură 260 °C
Material roată Cauciuc
Material carcasă rotiță Oțel inoxidabil
Tip rotiță Roți fixe cu plăcuță
Tip montare Screw Mount
Cod Vamal 7326200090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne